Danfoss logo
RD33_069G201404

Köldmediefördelare, RD 33, 4 antal, 6 mm

069G201404

Typbeteckning: RD33-B06-B04, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Antal hål: 4, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål4 antal
Antal per förpackningsformat24 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek33
Ingång, storlek [mm]16.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD33-B06-B04 Ref. Distributor I/24
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]6.00 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 33
SCIP ID nrd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-dokumentproduktnamnRD 21-62 -1
TypbeteckningRD33-B06-B04
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [mm]6.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt148.12 Gram
Nettovikt148.04 Gram
Volym0.12 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422028086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm