Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD33_069G201006

Köldmediefördelare, RD 33, 6 antal, 5/8 tum, 1/4 tum, 6 mm

069G201006

Typbeteckning: RD33-J06-J06, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 6, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål6 antal
Antal per förpackningsformat24 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek33
Ingång, storlek [tum]5/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD33-J06-J06 Ref. Distributor I/24
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]6.00 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 33
SCIP ID nrd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-dokumentproduktnamnRD 21-62 -1
TypbeteckningRD33-J06-J06
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [tum]1/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt151 Gram
Nettovikt138.04 Gram
Volym0.306 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422042198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm