Köldmediefördelare, RD 33, 8 antal, 6 mm
069G101308
Typbeteckning: RD33-A06-A08, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Antal hål: 8, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 6
069G101308
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal hål | 8 antal |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | UL |
| hus storlek | 33 |
| Ingång, storlek [mm] | 12.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | RD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Munstycke, storlek [mm] | 6.00 mm |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Köldmediefördelare |
| Produktnamn | Köldmediefördelare |
| Produkttyp | RD 33 |
| SCIP ID nr | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RD 33-49 -1 |
| Typbeteckning | RD33-A06-A08 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utlopp, storlek [mm] | 5.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 148.12 Gram |
| Nettovikt | 144.04 Gram |
| Volym | 0.12 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |