Köldmediefördelare, RD 33, 4 antal, 1/2 tum, 1/4 tum, 6 mm
069G101004
Typbeteckning: RD33-H06-J04, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 4, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 6
069G101004
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal hål | 4 antal |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | UL |
| hus storlek | 33 |
| Ingång, storlek [tum] | 1/2 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | RD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Munstycke, storlek [mm] | 6.00 mm |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Köldmediefördelare |
| Produktnamn | Köldmediefördelare |
| Produkttyp | RD 33 |
| SCIP ID nr | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RD 21-62 -1 |
| Typbeteckning | RD33-H06-J04 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/4 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 100.12 Gram |
| Nettovikt | 100.04 Gram |
| Volym | 0.3 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422027041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |