Danfoss logo
 021U1298, 021U1530

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE D1900-C, Industripack

021U1530

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 50.7, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal rör [st]142
ArtikelnummerDF0101E
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]Lufthastighet = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Beräknad kapacitet R410A [kW]50.70 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]14.42 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flänsdelning [mm]1.10 mm
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp12
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACPEDUL
GodkännandenCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
HusmaterialAluminium
Identisk produkt021U1298
Ingång, storlek [mm]22.20 mm
Ingång, storlek [tum]7/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
Invändig volym [cm3]3490.000 cm³
Invändig volym [tum3]213.0 in³
Kabellängd (mm)1274.0 mm
Kabellängd [tum]50.160 in
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Konstruktionstryck [bar]4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig]653 psig
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101E PEDII I/12
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Monteringsskena, materialAluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max]72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max]162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnVärmeväxlare med mikrokanaler
ProdukttillbehörNej
ProdukttypMCHE D1900-C
ServicerbarNej
Spoldjup [mm]25.4 mm
Spoldjup [tum]1.00 in
Spolhöjd [mm]1362.9 mm
Spolhöjd [tum]53.66 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]250 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TillämpningsområdeLuftkonditioneringKylareKylning
TypbeteckningD1900-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]22.20 mm
Utlopp, storlek [tum]7/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt29.156 Kilogram
Nettovikt24 Kilogram
Volym0.127 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162525821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm