Danfoss logo
021U1297, 021U1529

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE D1700-C, Multipack

021U1297

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 24.3, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat8 antal
Antal rör [st]65
ArtikelnummerDF0091E
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]Lufthastighet = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Beräknad kapacitet R410A [kW]24.30 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]6.91 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flänsdelning [mm]1.10 mm
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp12
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACPEDUL
GodkännandenCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
HusmaterialAluminium
Identisk produkt021U1529
Ingång, storlek [mm]15.88 mm
Ingång, storlek [tum]5/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
Invändig volym [cm3]1630.000 cm³
Invändig volym [tum3]99.5 in³
Kabellängd (mm)1324.0 mm
Kabellängd [tum]52.130 in
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Konstruktionstryck [bar]4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig]653 psig
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091E PEDII M/8
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Monteringsskena, materialAluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max]72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max]162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnVärmeväxlare med mikrokanaler
ProdukttillbehörNej
ProdukttypMCHE D1700-C
ServicerbarNej
Spoldjup [mm]25.4 mm
Spoldjup [tum]1.00 in
Spolhöjd [mm]639.1 mm
Spolhöjd [tum]25.16 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]250 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TillämpningsområdeLuftkonditioneringKylareKylning
TypbeteckningD1700-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]12.70 mm
Utlopp, storlek [tum]1/2 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.969 Kilogram
Nettovikt11.8 Kilogram
Volym48.965 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162525760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm