Danfoss logo
021U1303

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE D1400-C, Multipack

021U1303

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 14.8, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat8 antal
Antal rör [st]79
ArtikelnummerDF0151E
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minOmgivningstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkylning = 9 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]Lufthastighet = 2,5 m/sOmgivningstemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkylning = 5 °C
Beräknad kapacitet R410A [kW]14.80 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]4.21 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flänsdelning [mm]1.10 mm
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp12
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACPEDUL
GodkännandenCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
HusmaterialAluminium
Identisk produkt021U1535
Ingång, storlek [mm]9.52 mm
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
Invändig volym [cm3]740.000 cm³
Invändig volym [tum3]45.2 in³
Kabellängd (mm)800.0 mm
Kabellängd [tum]31.500 in
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Konstruktionstryck [bar]4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E M/8
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Monteringsskena, materialAluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max]72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max]162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnVärmeväxlare med mikrokanaler
ProdukttillbehörNej
ProdukttypMCHE D1400-C
ServicerbarNej
Spoldjup [mm]16.0 mm
Spoldjup [tum]0.63 in
Spolhöjd [mm]770.7 mm
Spolhöjd [tum]30.34 in
Temperaturområde [°C] [Max]121 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]250 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TillämpningsområdeLuftkonditioneringKylning
TypbeteckningD1400-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]9.52 mm
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Kilogram
Nettovikt5.4 Kilogram
Volym36.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162540701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm