Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE C125, Industripack
021U0645
Beräknad kapacitet R410A [kW]: 20.3, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021U0645
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Antal rör [st] | 68 |
| Artikelnummer | DF0051 |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | Lufthastighet = 492 ft/minOmgivningstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkylning = 9 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Lufthastighet = 2,5 m/sOmgivningstemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkylning = 5 °C |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 20.30 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 5.78 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flänsdelning [mm] | 1.10 mm |
| Flöde | Enkelflöde |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Husmaterial | Aluminium |
| Identisk produkt | 021U0745 |
| Ingång, storlek [mm] | 19.05 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 3/4 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Invändig volym [cm3] | 1540.000 cm³ |
| Invändig volym [tum3] | 94.0 in³ |
| Kabellängd (mm) | 1100.0 mm |
| Kabellängd [tum] | 43.310 in |
| Köldmedium | R410A |
| Konstruktionstryck [bar] | 4.5 MPa |
| Konstruktionstryck [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/12 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 653 psig |
| Monteringsskena, material | Aluminium |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] | 72 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] | 162 °F |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Värmeväxlare med mikrokanaler |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | MCHE C125 |
| Servicerbar | Nej |
| Spoldjup [mm] | 25.4 mm |
| Spoldjup [tum] | 1.00 in |
| Spolhöjd [mm] | 649.9 mm |
| Spolhöjd [tum] | 25.59 in |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 121 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tillämpningsområde | Luftkonditionering |
| Typbeteckning | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 15.88 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 5/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.75 Kilogram |
| Nettovikt | 8.354 Kilogram |
| Volym | 77.55 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424290986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |