Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE C116, Industripack
021U0642
Beräknad kapacitet R410A [kW]: 6.3, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021U0642
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Antal rör [st] | 44 |
| Artikelnummer | DF0021 |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | Lufthastighet = 492 ft/minOmgivningstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkylning = 9 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Lufthastighet = 2,5 m/sOmgivningstemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkylning = 5 °C |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 6.30 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 1.78 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flänsdelning [mm] | 1.10 mm |
| Flöde | Enkelflöde |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Husmaterial | Aluminium |
| Identisk produkt | 021U0742 |
| Ingång, storlek [mm] | 12.70 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 1/2 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Invändig volym [cm3] | 370.000 cm³ |
| Invändig volym [tum3] | 22.6 in³ |
| Kabellängd (mm) | 614.0 mm |
| Kabellängd [tum] | 24.170 in |
| Köldmedium | R410A |
| Konstruktionstryck [bar] | 4.5 MPa |
| Konstruktionstryck [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/24 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 653 psig |
| Monteringsskena, material | Aluminium |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] | 72 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] | 162 °F |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Värmeväxlare med mikrokanaler |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | MCHE C116 |
| Servicerbar | Nej |
| Spoldjup [mm] | 16.0 mm |
| Spoldjup [tum] | 0.63 in |
| Spolhöjd [mm] | 424.3 mm |
| Spolhöjd [tum] | 16.70 in |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tillämpningsområde | Luftkonditionering |
| Typbeteckning | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 9.52 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.042 Kilogram |
| Nettovikt | 1.989 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4.177 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |