Rör-i-rörvärmeväxlare, HE 1.5
015D0116
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 35
015D0116
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | RoHS KinaEACRoHSUA |
| Ingång, storlek [tum] | 3/4 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Material Description | HE 1.5 Heat Exchanger M/10 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 35.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 507 psig |
| Max. testtryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 754.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Oljefria köldmedier | R513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Rör-i-rörvärmeväxlare |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | HE 1.5 |
| SCIP ID nr | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | HE 0.5 - 8.0 |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/2 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 978 Gram |
| Nettovikt | 925 Gram |
| Volym | 1.558 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |