Danfoss logo
Pic. T

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE HDW44-C, Antal plattor: 60

111B6513

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeASCRNEACRoHSUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHDW44-C-60
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. arbetstryck [psi]508 psi
Model No.DW44
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316TI
PlattmönsterDW
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE HDW44-C
Q1-ansl., storleksområdeG1"1/4A
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeG1"1/4A
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeT15.1
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeT18.1
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningHDW44-C
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
Bruttovikt11.834 Kilogram
Nettovikt11.4 Kilogram
Volym15.532 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424634001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm