Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62-EZU, Antal plattor: 100

111B6231

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor100
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-100
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model No.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterEZU
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H62-EZU
Q1-ansl., storleksområdeL1''1/4R
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeL1''1/4R
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH1/2D
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH7/8E
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH62-EZU
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
Bruttovikt17.248 Kilogram
Nettovikt17.2 Kilogram
Volym37.441 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424588519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm