Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62L-CZ, Antal plattor: 48

111B8479

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor48
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeCEEACUAUL
H1 ansl.storlekH1"3/8H
H1 ansl.typLödanslutning
H2 ansl.storlekH1"3/8H
H2 ansl.typLödanslutning
H3 ansl.storlekH12.2
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH5/8A
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Modellnr62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H62L-CZ
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.77 Kilogram
Nettovikt8.62 Kilogram
Volym6.782 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm