Danfoss logo
Pic. AC

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H48T-CL, Antal plattor: 60

111H0716

Max. Arbetstryck [bar]: 140, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
ApplikationHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeASCEEACUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekH7/8
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH7/8
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR744
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-60
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. arbetstryck [psi]2030 psi
Model no.48
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H48T-CL
Q1-ansl., storleksområdeG1"-7/8"
Q1-ansl.typG External thread-solder in
Q2-ansl. storleksområdeG1"-7/8"
Q2-ansl.typG External thread-solder in
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH48T-CL
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18.6 Kilogram
Nettovikt17.36 Kilogram
Volym11.696 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255250401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm