Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H48T-CL, Antal plattor: 100
111B7908
Max. Arbetstryck [bar]: 140, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
111B7908
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 100 |
| Applikation | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Kondensor |
| Funktion, obs | Null |
| Godkännande | ASPEDUL |
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
| Kategori | III |
| Köldmedium | R744 |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-100 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 140.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 2030 psi |
| Model No. | 48 |
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
| Produkttyp | MPHE H48T-CL |
| Q1-ansl., storleksområde | G1"-7/8" |
| Q1-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
| Q2-ansl. storleksområde | G1"-7/8" |
| Q2-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | H1"1/8 |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | H1"1/8 |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | H48T-CL |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Stift |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 26.15 Kilogram |
| Nettovikt | 26 Kilogram |
| Volym | 29.328 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162953648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |