Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H39L-EZU, Antal plattor: 64
111H0442
Max. Arbetstryck [bar]: 49, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning
111H0442
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 64 |
| Applikation | Heat pump |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Förångare |
| Funktion, obs | Med fördelare |
| Godkännande | ASCEEACUL |
| H1 ansl.storlek | Null |
| H1 ansl.typ | Null |
| H2 ansl.storlek | Null |
| H2 ansl.typ | Null |
| H3 ansl.storlek | Null |
| H3 ansl.typ | Null |
| H4 ansl.storlek | Null |
| H4 ansl.typ | Null |
| H5 ansl.storlek | Null |
| H5 ansl.typ | Null |
| H6 ansl.storlek | Null |
| H6 ansl.typ | Null |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-64 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 711 psi |
| Model no. | 39 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattmönster | EZU |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Mikroplattvärmeväxlare |
| Produkttyp | MPHE H39L-EZU |
| Q1-ansl., storleksområde | H1"1/8 |
| Q1-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q2-ansl. storleksområde | H1"1/8 |
| Q2-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | H1/2 |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | H5/8 |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | H39L-EZU |
| Utrustning | Stift |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.737 Kilogram |
| Nettovikt | 6.01 Kilogram |
| Volym | 14.1 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255197287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |