Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 80

111B8635

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor80
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionEvaporator
Funktion, obsWith distributor
GodkännandeASCECRNEACUL
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-80
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.39
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterEZU
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE H39L-EZU
Q1-ansl., storleksområdeR1"1/4
Q1-ansl.typR External thread connection
Q2-ansl. storleksområdeR1"1/4
Q2-ansl.typR External thread connection
Q3-ansl., storleksområdeH1/2
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH7/8
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH39L-EZU
UtrustningStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.3 Kilogram
Nettovikt7.16 Kilogram
Volym12.869 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255013808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm