Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H39L-EZU, Antal plattor: 92

111B7955

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor92
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACUL
H1 ansl.storlekF-FL-059
H1 ansl.typFlange
H2 ansl.storlekF-FL-060
H2 ansl.typFLÄNS
H3 ansl.storlekF-FL-060
H3 ansl.typFLÄNS
H4 ansl.storlekF-FL-059
H4 ansl.typFLÄNS
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Modellnr39
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterEZU
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H39L-EZU
Q1-ansl., storleksområdeF-FL-057
Q1-ansl.typFLÄNS
Q2-ansl. storleksområdeF-FL-058
Q2-ansl.typFLÄNS
Q3-ansl., storleksområdeF-FL-058
Q3-ansl.typFLÄNS
Q4-ansl., storleksområdeF-FL-057
Q4-ansl.typFLÄNS
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningFlangeStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.17 Kilogram
Nettovikt8.02 Kilogram
Volym13.793 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm