Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H39-EZU, Antal plattor: 60
111B7421
Max. Arbetstryck [bar]: 35, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning
111B7421
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 60 |
| Applikation | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Förångare |
| Funktion, obs | Med fördelare |
| Godkännande | ASCECRNEACUL |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger H39-EZU-60 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 35.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 508 psi |
| Model No. | 39 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattmönster | EZU |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Mikroplattvärmeväxlare |
| Produkttyp | MPHE H39-EZU |
| Q1-ansl., storleksområde | H1C |
| Q1-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q2-ansl. storleksområde | H1C |
| Q2-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | H3/8T |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | H3/4 |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | H39-EZU |
| Utrustning | Stift |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.36 Kilogram |
| Nettovikt | 6.21 Kilogram |
| Volym | 11.305 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |