Danfoss logo
Pic. N45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 70

111B6872

Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor70
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeEACKRAIAPEDRoHSUA
H1 ansl.storlekG1"
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekG1"
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-70
Max. Arbetstryck [bar]48.0 bar
Max. arbetstryck [psi]696 psi
Modellnr30
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H30L-C
Q1-ansl., storleksområdeG1"
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1"
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH5/8"
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH7/8F
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.15 Kilogram
Nettovikt6 Kilogram
Volym9.624 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424687793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm