Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 42
021H4181
Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
021H4181
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 42 |
| Applikation | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Kondensor |
| Funktion, obs | Null |
| Godkännande | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| H1 ansl.storlek | G3/4" |
| H1 ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
| H2 ansl.storlek | G3/4" |
| H2 ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | HEX H30L-C-42 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 48.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 696 psi |
| Model no. | 30 |
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
| Produkttyp | MPHE H30L-C |
| Q1-ansl., storleksområde | Null |
| Q1-ansl.typ | Null |
| Q2-ansl. storleksområde | Null |
| Q2-ansl.typ | Null |
| Q3-ansl., storleksområde | 1/4 in |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | 3/8 in |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | H30L-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utrustning | Null |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.299 Kilogram |
| Nettovikt | 3.96 Kilogram |
| Volym | 8.961 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424267698 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |