Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30-C, Antal plattor: 16

021H4095

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor16
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-16
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.30
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H30-C
Q1-ansl., storleksområdeR3/4
Q1-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeR3/4
Q2-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde3/4 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde3/4 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH30-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.98 Kilogram
Nettovikt1.83 Kilogram
Volym8.428 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424268237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm