Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D62L, Antal plattor: 36

021H5154

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor36
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionUniversal
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-36
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE D62L
Q1-ansl., storleksområdeN1F
Q1-ansl.typNPT Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeN1F
Q2-ansl.typNPT Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH7/8F
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH7/8F
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningD62L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.72 Kilogram
Nettovikt8.57 Kilogram
Volym24.476 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424265038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm