Danfoss logo
Pic. O45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D55L, Antal plattor: 16

111H1098

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor16
ApplikationUniversell
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionUniversal
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-16
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model No.55
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE D55L
Q1-ansl., storleksområdeH3/8
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeH3/8
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH3/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH3/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningD55L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.33 Kilogram
Nettovikt4.83 Kilogram
Volym15.02 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255281481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm