Danfoss logo
Pic. M45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D22L, Antal plattor: 22

111B2590

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat84 antal
Antal plattor22
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionUniversal
Funktion, obsNull
GodkännandeASCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 ansl.storlekG3/4"
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekG3/4"
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHeat exchange D22L-22(I/84)
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model No.22
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE D22L
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH1/2R
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1/2R
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningD22L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.91 Kilogram
Nettovikt1.76 Kilogram
Volym1.523 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162597071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm