Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D118-H, Antal plattor: 160

111B8899

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor160
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNull
Funktion, obsNull
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDUAUL
H1 ansl.storlek2"1/8
H1 ansl.typLödanslutning
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-160
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.118
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE D118-H
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområde2"1/8
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområde2"1/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde2"1/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningD118-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt47.69 Kilogram
Nettovikt47.54 Kilogram
Volym155.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162932155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm