Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62-EZ, Antal plattor: 36

111B5500

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor36
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekN1R
H1 ansl.typG Invändig gänganslutning
H2 ansl.storlekN1R
H2 ansl.typG Invändig gänganslutning
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
KategoriI
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C62-EZ-36
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model No.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C62-EZ
Q1-ansl., storleksområdeQB6.2
Q1-ansl.typAdapter
Q2-ansl. storleksområdeQB6.2
Q2-ansl.typAdapter
Q3-ansl., storleksområdeH1/4"D
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeH5/8A
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC62-EZ
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
Bruttovikt8 Kilogram
Nettovikt7.85 Kilogram
Volym7.19 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162705797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm