Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62L-EZ-F, Antal plattor: 96

111B5425

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor96
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekK1.5
H1 ansl.typVictaulic-anslutning
H2 ansl.storlekK1.5
H2 ansl.typVictaulic-anslutning
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
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-F-96
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model No.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C62L-EZ-F
Q1-ansl., storleksområdeN1/2K
Q1-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeN1/2K
Q2-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH1/2D
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"3/8H
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC62L-EZ-F
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
Bruttovikt17.47 Kilogram
Nettovikt17.32 Kilogram
Volym14.929 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162595725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm