Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62-EZ-B, Antal plattor: 40

111B5050

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor40
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekQB9.2A
H1 ansl.typAdapter
H2 ansl.storlekQB9.2A
H2 ansl.typAdapter
H3 ansl.storlekH5/8A
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH1"1/8J
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriI
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C62-EZ-B-40
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C62-EZ-B
Q1-ansl., storleksområdeL1"1/4R
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeL1"1/4R
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC62-EZ-B
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
Bruttovikt8.72 Kilogram
Nettovikt8.57 Kilogram
Volym25.534 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424239725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm