Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62L-EZ, Antal plattor: 110

111B2153

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor110
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlek5/8 in
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlek1"3/8 in
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C62L-EZ
Q1-ansl., storleksområdeG1"1/2
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1"1/2
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC62L-EZ
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
Bruttovikt19.55 Kilogram
Nettovikt19.4 Kilogram
Volym18.27 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm