Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62L-EZ-J, Antal plattor: 50

111B8752

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor50
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-50
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ-J
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C62L-EZ-J
Q1-ansl., storleksområdeG1"1/2
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1"1/2
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH3/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH7/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC62L-EZ-J
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.78 Kilogram
Nettovikt9.48 Kilogram
Volym28.048 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255045113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm