Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62L-EZ-K, Antal plattor: 94

111B8212

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor94
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACUAUL
H1 ansl.storlekG1"1/2
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekG1"1/2
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-94
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model no.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ-K
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C62L-EZ-K
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområde1"1/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"3/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC62L-EZ-K
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17.08 Kilogram
Nettovikt16.08 Kilogram
Volym37.436 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255122777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm