Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62L-EZ-J, Antal plattor: 60
111B5487
Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning
111B5487
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 60 |
| Applikation | Kylare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Förångare |
| Funktion, obs | Med fördelare |
| Godkännande | ASCRNPEDRoHSUAUL |
| H1 ansl.storlek | H1"3/8H |
| H1 ansl.typ | Lödanslutning |
| H2 ansl.storlek | H1"3/8H |
| H2 ansl.typ | Lödanslutning |
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
| Kategori | II |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-J-60 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 711 psi |
| Model no. | 62 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattmönster | Z-J |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Mikroplattvärmeväxlare |
| Produkttyp | MPHE C62L-EZ-J |
| Q1-ansl., storleksområde | Null |
| Q1-ansl.typ | Null |
| Q2-ansl. storleksområde | Null |
| Q2-ansl.typ | Null |
| Q3-ansl., storleksområde | H3/8A |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | H7/8E |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | C62L-EZ-J |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Stift |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 11.15 Kilogram |
| Nettovikt | 11 Kilogram |
| Volym | 10.173 Cubic decimeter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162696415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |