Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62L-EZ-J, Antal plattor: 24

111B3652

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor24
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekQB9.2A
H1 ansl.typAdapter
H2 ansl.storlekQB9.2A
H2 ansl.typAdapter
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-24
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model no.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZ-J
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C62L-EZ-J
Q1-ansl., storleksområdeH1C
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeH1C
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH3/8A
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH3/4H
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC62L-EZ-J
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
Bruttovikt5.73 Kilogram
Nettovikt5.58 Kilogram
Volym19.977 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424611583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm