Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62L-CX, Antal plattor: 70

111B7768

Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor70
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeEACKRAIAPEDRoHSUA
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
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-70
Max. Arbetstryck [bar]48.0 bar
Max. arbetstryck [psi]696 psi
Model no.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterX
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H62L-CX
Q1-ansl., storleksområdeG1"1/2
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1"1/2
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH5/8A
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"3/8H
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.73 Kilogram
Nettovikt12.58 Kilogram
Volym34.398 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162830598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm