Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62L-E, Antal plattor: 26

021H9023

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor26
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekG1"1/4
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekG1"1/4
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-E-26
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterEM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C62L-E
Q1-ansl., storleksområdeG1/2
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1/2
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde7/8 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde1"1/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC62L-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.27 Kilogram
Nettovikt7.12 Kilogram
Volym23.814 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424253165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm