Danfoss logo
Pic. O30-EU

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C55-EU, Antal plattor: 84

111B7890

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor84
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDUAUL
H1 ansl.storlekH1"5/8
H1 ansl.typLödanslutning
H2 ansl.storlekH1"5/8
H2 ansl.typLödanslutning
H3 ansl.storlek7/8"C
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH1"1/8J
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-84
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.55
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterEU
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C55-EU
Q1-ansl., storleksområdeH1"5/8
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeH1"5/8
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC55-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15.06 Kilogram
Nettovikt13.91 Kilogram
Volym19.437 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162943014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm