Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021H

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C55-EU, Antal plattor: 60

111B6303

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-60
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.55
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterEU
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C55-EU
Q1-ansl., storleksområde1''3/8A
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområde1''3/8A
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområde1''3/8A
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområde1''3/8A
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC55-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStud;Feet

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.85 Kilogram
Nettovikt10.7 Kilogram
Volym17.136 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424594251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm