Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C39L-EZ-J, Antal plattor: 30

111B6479

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNPEDRoHSUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-J-30
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model no.39
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C39L-EZ-J
Q1-ansl., storleksområdeT25
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeT25
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH3/8T
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH5/8N
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC39L-EZ-J
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
Bruttovikt4.2 Kilogram
Nettovikt4.05 Kilogram
Volym9.03 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424629595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm