Danfoss logo
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C262L-EZD, Antal plattor: 98-product-details

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C262L-EZD, Antal plattor: 98

111H1125

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor98
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACUAUL
H1 ansl.storlekL3D
H1 ansl.typNPT utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekL3D
H2 ansl.typNPT utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-98
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C262L-EZD
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH1"1/8J
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"5/8H
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeH1"1/8J
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområdeH1"5/8H
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningC262L-EZD
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt125 Kilogram
Nettovikt100 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym212.96 Liter
EAN/UPC5715255283898