Danfoss logo
Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD, Number of plates: 166

111B8591

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor166
ApplikationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionEvaporator
Funktion, obsWith distributor
GodkännandeASCECRNEACUAUL
H1 ansl.storlekK4"
H1 ansl.typVictaulic connection
H2 ansl.storlekK4"
H2 ansl.typVictaulic connection
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-166(83/41+41)
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.262
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C262L-EZD
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH7/8"
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH2-1/8“
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeH7/8"
Q5-ansl.typSolder connection
Q6-ansl., storleksområdeH2-1/8“
Q6-ansl.typSolder connection
TypbeteckningC262L-EZD
UtrustningStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt155 Kilogram
Nettovikt154 Kilogram
Volym430.588 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255008361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm