Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H22-C, Antal plattor: 16

111B2537

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor16
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 ansl.storlekL3/4G
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekL3/4G
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.22
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H22-C
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH3/8''
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeH3/8''
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH22-C
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
Bruttovikt1.5 Kilogram
Nettovikt1.3 Kilogram
Volym5.304 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm