Danfoss logo
Pic. M45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C22L-E, Antal plattor: 10

021H4979

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat25 antal
Antal plattor10
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionFörångare
Funktion, obsNull
GodkännandeASCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typLödanslutning
H2 ansl.storlek3/8 in
H2 ansl.typLödanslutning
H3 ansl.storlek1/4 in
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlek3/8 in
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-10(I/25)
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.22
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C22L-E
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC22L-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.37 Kilogram
Nettovikt1.22 Kilogram
Volym5.245 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428621328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm