Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor70
ApplikationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionEvaporator
Funktion, obsNull
GodkännandeASCRNEACUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model no.17
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C17L-EZ
Q1-ansl., storleksområdeH7/8"
Q1-ansl.typSolder connection
Q2-ansl. storleksområdeH7/8"
Q2-ansl.typSolder connection
Q3-ansl., storleksområdeH1/2R
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH5/8N
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.9 Kilogram
Nettovikt2.68 Kilogram
Volym6.93 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm