Danfoss logo
Pic. U

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C12L-EZ, Antal plattor: 14

111B7725

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor14
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsNull
GodkännandeCRNEACKRAIARoHSUAUL
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
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-14
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model No.12
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 304L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C12L-EZ
Q1-ansl., storleksområdeH1/2R
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeH1/2R
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH1/2R
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1/2R
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC12L-EZ
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
Bruttovikt0.75 Kilogram
Nettovikt0.6 Kilogram
Volym3.076 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162790021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm