Danfoss logo
Pic. U

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C12L-EZ-R, Antal plattor: 46

111B6931

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor46
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsNull
GodkännandeCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekH1/2R
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH1/2R
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHEX C12L-EZ-R-46(BABA)
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.12
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C12L-EZ-R
Q1-ansl., storleksområdeNPT3/4"
Q1-ansl.typNPT utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeNPT3/4"
Q2-ansl.typNPT utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC12L-EZ-R
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
Bruttovikt1.49 Kilogram
Nettovikt1.34 Kilogram
Volym3.076 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424691097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm