Danfoss logo
Pic. U

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C12L-EZ, Antal plattor: 12

111B4546

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor12
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsNull
GodkännandeCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-12
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.12
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 304L
PlattmaterialAISI 304L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C12L-EZ
Q1-ansl., storleksområdeT8.2
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeT8.2
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeT8.2
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeT8.2
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.697 Kilogram
Nettovikt0.56 Kilogram
Volym2.464 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424240813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm