Danfoss logo
Pic. X

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C129L-EZD-C, Antal plattor: 106

111B8487

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor106
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACUAUL
H1 ansl.storlekT76.1
H1 ansl.typVictaulic-anslutning
H2 ansl.storlekT76.1
H2 ansl.typVictaulic-anslutning
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
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat exchanger C129L-EZD-C-106(53/26+26)
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.129
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD-C
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C129L-EZD-C
Q1-ansl., storleksområdeN1/2T
Q1-ansl.typR Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeN1/2T
Q2-ansl.typR Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH3/4H
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH32B
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeH3/4H
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområdeH32B
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt38.41 Kilogram
Nettovikt38.26 Kilogram
Volym134.136 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162977262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm