Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C129L-EZD-D, Antal plattor: 114
111B6581
Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning
111B6581
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 114 |
| Applikation | Kylare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Förångare |
| Funktion, obs | Med fördelare |
| Godkännande | ASCRNPEDRoHSUAUL |
| H1 ansl.storlek | T76.1 |
| H1 ansl.typ | Victaulic-anslutning |
| H2 ansl.storlek | T76.1 |
| H2 ansl.typ | Victaulic-anslutning |
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
| Kategori | III |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-D-114(57/28+28) |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 711 psi |
| Model No. | 129 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattmaterial | AISI 316L |
| Plattmönster | ZD-D |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Mikroplattvärmeväxlare |
| Produkttyp | MPHE C129L-EZD-D |
| Q1-ansl., storleksområde | Null |
| Q1-ansl.typ | Null |
| Q2-ansl. storleksområde | Null |
| Q2-ansl.typ | Null |
| Q3-ansl., storleksområde | H1/2D |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | H1''3/8 |
| Q4-ansl.typ | Null |
| Q5-ansl., storleksområde | H1/2D |
| Q5-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q6-ansl., storleksområde | H1''3/8 |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | C129L-EZD-D |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Stift |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 40.85 Kilogram |
| Nettovikt | 40.7 Kilogram |
| Volym | 134.136 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424641733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |