Danfoss logo
Pic. X

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C129L-EZD-F, Antal plattor: 102

111B6517

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor102
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekG2"1/2
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekG2"1/2
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHX C129L-EZD-F-102(51/25+25)
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Modellnr129
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZD
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C129L-EZD-F
Q1-ansl., storleksområdeN1/2T
Q1-ansl.typR Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeN1/2T
Q2-ansl.typR Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH5/8A
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH32B
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeH5/8A
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområdeH32B
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningC129L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt37.25 Kilogram
Nettovikt37.1 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym134.136 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm